ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸形符号錠の使用例

丸形符号錠の寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-051 | 丸形符号錠24mm | W55×H120×D27 | 23.5 | 45 | 27 | 18 | 19 | 4 | 23.5 |
| G-052 | 丸形符号錠30mm | W55×H120×D27 | 30 | 52 | 31.5 | 20.5 | 22 | 5 | 30 |
| G-090 | 丸形文字合せ錠15mm | W55×H120×D27 | 15.5 | 31 | 18 | 13 | 12 | 3 | 15.5 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
ダイヤルタイプで簡単に施錠・解錠が可能な符号錠。
【特長】
・キーナンバーは変えられません
・鍵を持ち歩かなくてもダイヤルを回せばその場で解錠可能
・材質:亜鉛ダイカスト
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適

ハイロジック
外でも使える3~4段文字合わせ錠

ハイロジック
10角符号錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):1,057円~

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):611円~

タキゲン製造
南京錠 C-555
5通常価格(税別):1,582円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):3,896円~

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
0通常価格(税別):1,175円~

SOL(清水)
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
0通常価格(税別):1,304円~

ハイロジック
鍵付4段文字合せ錠
0通常価格(税別):3,602円

タキゲン製造
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
0通常価格(税別):3,479円