ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンダー南京錠(鍵番号違い)の使用例

シリンダー南京錠(鍵番号違い)の寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001 | シリンダー南京錠20mm | W55×H120×D17 | 20 | 35 | 21 | 14 | 16.5 | 4 | 10 |
| G-002 | シリンダー南京錠25mm | W55×H120×D17 | 25 | 38 | 23 | 15 | 20 | 4 | 10 |
| G-003 | シリンダー南京錠30mm | W55×H120×D17 | 30 | 43 | 26 | 17 | 24 | 5 | 12.5 |
| G-004 | シリンダー南京錠35mm | W75×H120×D20 | 35 | 46 | 26 | 20 | 28 | 5 | 12.5 |
| G-005 | シリンダー南京錠40mm | W75×H120×D20 | 40 | 60 | 32 | 28 | 33 | 6.5 | 13.5 |
| G-006 | シリンダー南京錠45mm | W75×H120×D20 | 45 | 63 | 32 | 31 | 36 | 6.5 | 13.5 |
| G-007 | シリンダー南京錠50mm | W75×H120×D20 | 50 | 66 | 36 | 30 | 39 | 7 | 14 |
| G-008 | シリンダー南京錠60mm | W75×H120×D20 | 60 | 84 | 43 | 41 | 48 | 8 | 16 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう
・つる材質:真ちゅう
・一般的な南京錠
・使いやすく手になじむ形状
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):1,057円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

SOL(清水)
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
0通常価格(税別):1,304円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):3,896円~

フジテックジャパン
可変式3段ロック
0通常価格(税別):595円~

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):611円~

タキゲン製造
樹脂製南京錠 CP-659-ML
0通常価格(税別):7,392円~

SOL(清水)
チェーン&パドロック
0通常価格(税別):2,140円