ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

戸車 建具用スベリ鋲【8個入り】

戸車 建具用スベリ鋲 U-786
通常単価(税別)
595円
税込単価
655円
通常出荷日:4日目

材質:樹脂。幅A(φ):18。

型番:

U-786
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

U-786の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
材質
樹脂
幅A(φ)
18
-
-

型番リスト

表示件数
型番
U-786
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質:樹脂。
幅A(φ):18。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

戸車 建具用スベリ鋲の型番U-786のページです。 型番U-786に関する仕様情報を記載しております。
戸車 建具用スベリ鋲のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車 建具用スベリ鋲
ドアハンガー エプロン
バリアフリーレール
ドアハンガー 横受一連
ドアハンガー 天井受一連
扉・引戸用金物 防犯メガネ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格595円1,386円 -5,024円 -869円 -1,009円 -1,430円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
種類戸車・吊車吊金具レールレール取付金具レール取付金具-
材質樹脂鉄アルミ鉄鉄クロームメッキ
幅A(φ)18----16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました