ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

取手 トランク

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:4日目

【製品情報】・<共通項目>・本体種類:トランク形・ピッチP(mm):48.5・本体材質:鉄・高さH(m...

詳細を確認

型番:

00030127
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00030127の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
[その他] 表木ネジ止
本体 材質
[スチール] スチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
48.5
グリップ断面形状
その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
~9.9
グリップ太さ(mm)
5.5
付加機能
折り畳み形
寸法 L(mm)
68
寸法 W(mm)
51
ヘッダ寸法(mm)
W100×H100×D10
使用ねじ
3.5×20
-
-

商品情報

外形図

取手 トランク 外形図01

規格表

取手 トランク 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
00030127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:トランク形
・ピッチP(mm):48.5
・本体材質:鉄
・高さH(mm):9
・付加機能:折り畳み形
・取付方法:表木ネジ止
・グリップ太さ(mm):5.5
・グリップ断面形状:その他
・寸法L(mm):68
・寸法W(mm):51
・ヘッダ寸法(mm):W100×H100×D10
・使用ネジ:3.5×20

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手 トランクの型番00030127のページです。 型番00030127に関する仕様情報を記載しております。
取手 トランクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手 トランク
スプリング付トランク取手 A-575
アーチ取手 A-563
カバー取手 A-909
収納庫用回転取手
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
メーカーハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ハイロジックタキゲン製造
通常価格703円4,609円 -5,218円4,261円1,181円 -3,392円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体種類特殊形トランク形面付形面付形特殊形面付形
取付方法表木ネジ止丸穴めねじ丸穴表木ネジ止めねじ
本体 材質スチールステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)その他ステンレス鋼棒(SUS304)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100301~201~300~100101~150
取付ピッチ P(mm)48.59745526690140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました