17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B型取手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

B型取手

販売終了

型番

00030105

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:面付形。
・面付形種類:アーチ形。
・本体材質:亜鉛ダイカスト。
・付加機能:なし。
・取付方法:表木ネジ止。
・グリップ断面形状:角形。
・寸法W(mm):25。

指定中の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
アーチ形
取付方法
[その他] 表木ネジ止
本体 材質
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
64
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ H(mm)
26
グリップ断面形状
角形
詳細材質
亜鉛合金
寸法 L(mm)
100
寸法 W(mm)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト