ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小箱金物 パッチン錠

通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:4日目

小箱、カバンの前面に取付けて本体と蓋を固定するスチール標準型の錠。【特長】・材質は鉄・取り付けることで...

詳細を確認

型番:

ZY-145
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZY-145の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
材質(詳細)
鉄
全長(mm)
53
A(mm)
35
B(mm)
13
C(mm)
40
-
-

商品情報

小箱金物 パッチン錠の外形図と寸法

小箱金物 パッチン錠の寸法図

小箱金物 パッチン錠の寸法図

使用例

使用例

商品コード品番品名へッダ寸法ABC
072144ZY-144パッチン錠(セミ型)W55×H120×D122211.528
072145ZY-145パッチン錠(ビクター)W55×H120×D12351340

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
ZY-145

全長

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
53
35
13
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小箱、カバンの前面に取付けて本体と蓋を固定するスチール標準型の錠。
【特長】
・材質は鉄
・取り付けることで蓋をしっかり固定できる
【用途】
・小箱、家具、機器等のパッチン錠の施工に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小箱金物 パッチン錠の型番ZY-145のページです。 型番ZY-145に関する仕様情報を記載しております。
小箱金物 パッチン錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小箱金物 パッチン錠
鉄ニッケルパッチン錠
パッチン
パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製
パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製
パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製
メーカーハイロジックハイロジックエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格709円652円 -740円 -3,021円2,283円 -3,724円 -
通常出荷日4日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールステンレスステンレスステンレス
材質(詳細)鉄鉄・ニッケル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました