ファクトリーサプライ用品技術窓口
パイプなどの継手に便利なジョイント。【特長】・パイプなどのジョイントの際に使用・材質:亜鉛ダイカスト

寸法図
| 品番 | 品名 | へツダ寸法寸法 | A | B | C | D | 使用ねじ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-935 | パイプジョイント13mm | W55×H120×D17 | 12.7 | 24.5 | 10 | 10.7 | W1/4×30 |
| N-936 | パイプジョイント16mm | W55×H120×D17 | 16 | 28 | 12 | 14 | W1/4×30 |
| N-937 | パイプジョイント19mm | W55×H120×D22 | 19 | 30 | 14.5 | 17 | W5/16×35 |
| N-938 | パイプジョイント25mm | W55×H120×D27 | 25 | 37 | 20.5 | 23 | W3/8×38 |
| N-939 | パイプジョイント32mm | W75×H120×D35 | 32 | 44 | 26 | 30 | W3/8×38 |
単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト

ジョイントを両方のパイプに木づちで打ち込んでください。

連結ネジを片方のパイプに半分ねじ込んでください。

ネジのない方のパイプを回転させ連結させてください。
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。


トラスコ中山
ステンレス製継ぎ足し支柱(SUS304)

トラスコ中山
メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

モリ工業
MSステンレスパイプ
3.5通常価格(税別):1,304円~

タキゲン製造
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
0通常価格(税別):2,979円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~