ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプ部品 完全ソケット(U字ソケット)【2個入り】

通常単価(税別)
1,462円
税込単価
1,608円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なブラケット。【特長】・ソケット上部のフタがスライドしパイプの落下を防止。【用途...

詳細を確認

型番:

N-901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N-901の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
亜鉛ダイカスト
適用パイプサイズ(mm)
25
幅(mm)
30.5
高さ(mm)
32
奥行き(mm)
27.5
内径(mm)
26.5
外径(mm)
30.5

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用例

使用例

品番品名ABCDEFΦGヘッダ寸法
N-901完全ソケット25mm26.530.526321.527.55W75×H120×D37

単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
N-901
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,462円
( 1,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なブラケット。
【特長】
・ソケット上部のフタがスライドしパイプの落下を防止。
【用途】
・タオル掛けや手摺・収納に便利。
・パイプの端部を壁面などに取り付けるための金具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ部品 完全ソケット(U字ソケット)の型番N-901のページです。 型番N-901に関する仕様情報を記載しております。
パイプ部品 完全ソケット(U字ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ部品 完全ソケット(U字ソケット)
パイプ部品 パイプソケット(U型)
パイプ部品 パイプソケット
パイプ部品 ステンレス ロングブラケット 通
パイプ部品 ステンレス ロングブラケット 片
直付ブラケット脱着タイプ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,462円933円933円1,914円 -1,914円 -971円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜在庫品1日目〜4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストSUS304ステンレスSUS304ステンレス本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト
適用パイプサイズ(mm)252525--35
幅(mm)30.5--5656-
高さ(mm)324343---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました