ファクトリーサプライ用品技術窓口
パイプの取り付けに便利なソケット。【特長】・本体がスマート設計。取り付けた際に目立ちにくい【用途】・パ...
詳細を確認
寸法図

使用例
| 品番 | 品名 | A | B | C | へツダ寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-831 | ソケット10mm | 10.5 | 28 | 9 | W55×H120×D12 |
| N-832 | ソケット13mm | 13.5 | 31 | 12 | W55×H120×D12 |
| N-833 | ソケット16mm | 16.5 | 36 | 12 | W55×H120×D17 |
| N-834 | ソケット19mm | 19.5 | 42 | 15.5 | W55×H120×D17 |
| N-835 | ソケット25mm | 25.5 | 50 | 16 | W75×H120×D22 |
| N-836 | ソケット32mm | 32.5 | 60 | 20 | W75×H120×D35 |
| N-837 | ソケット38mm | 38.5 | 68 | 23 | WH120×H120×D46 |
単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。


ハイロジック
パイプ部品 ステンソケット

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MGオールステンパイプ
4.8通常価格(税別):703円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~