17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ部品 ステン首長ブラケット通

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプ部品 ステン首長ブラケット通

販売終了

型番

00037096

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パイプの取り付けに便利なブラケット。
【特長】
・サビに強いステンレス製。
・首の部分が長いので高い位置からの取り付け、カウンターの足元などに使用可能。
【用途】
・パイプの端部を壁面に取り付けるための金具。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ステンレス
適用パイプサイズ(mm)
19
幅(mm)
46
奥行き(mm)
20
内寸(mm)
φ19.5
外径(mm)
30
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト