ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パイプ部品 横受(通)

通常単価(税別)
493円~754円
税込単価
542円~829円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なブラケット。【特長】・パイプをしっかり固定できるブラケット。・材質:亜鉛ダイカ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用例

使用例

品番品名φABCDEFヘッダ寸法
N-891横受10mm(通)10.31219.52.5329W55×H120×D12
N-892横受13mm(通)13.316.52433810.5W55×H120×D17
N-893横受16mm(通)16.3202834412W75×H120×D17
N-894横受19mm(通)19.52336.554512W75×H120×D22
N-895横受25mm(通)25.529425.55015W75×H120×D17
N-896横受32mm(通)32.33752.575525W75×H120×D35

単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

適用パイプサイズ

(mm)

幅

(mm)

奥行き

(mm)

内寸

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
10
32
9
φ10.3
12
1個
13
38
10.5
φ13.3
16.5
1個
16
44
12
φ16.3
20
1個
19
45
12
φ19.5
23
1個
32
55
25
φ32.3
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493円
( 542円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
525円
( 578円 )
4日目
550円
( 605円 )
4日目
754円
( 829円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なブラケット。
【特長】
・パイプをしっかり固定できるブラケット。
・材質:亜鉛ダイカスト。
【用途】
・タオル掛けや手摺・収納に便利。
・長いパイプの中間部分などに取り付けるための金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ部品 横受(通)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ部品 横受(通)
パイプ部品 横受(止)
パイプ部品 ブラケット(通)
パイプ部品 首長ブラケット(通)
パイプ部品 ステンブラケット(通)
パイプ部品 ステン首長ブラケット通
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格493円-582円 -607円 -607円 -1,341円 -1,328円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト