ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプ部品 パイプソケット(U型)

型番:

00037058
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00037058の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
亜鉛ダイカスト
適用パイプサイズ(mm)
25
長さ(mm)
68
高さ(mm)
43
奥行き(mm)
23
内径(mm)
28
-
-

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

使用例

使用例

商品コード品番品名ABCD
037058037058パイプソケット25mmU28684323

単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
00037058
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933円
( 1,026円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なソケット。
【特長】
・本体がスマート設計。取り付けた際に目立ちにくい
【用途】
・パイプの端部を壁面に取り付けるための金具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ部品 パイプソケット(U型)の型番00037058のページです。 型番00037058に関する仕様情報を記載しております。
パイプ部品 パイプソケット(U型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ部品 パイプソケット(U型)
パイプ部品 パイプソケット
パイプ部品 完全ソケット(U字ソケット)
FD-CJ35 ファイン T型ジョイント
ED-F35 エレガント フレキシブルジョイント
壁付ブラケット脱着タイプ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格933円933円1,462円869円2,377円971円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト
適用パイプサイズ(mm)252525353535
長さ(mm)6868----
高さ(mm)434332---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました