ファクトリーサプライ用品技術窓口
パイプの取り付けに便利な3方型パーツ。【特長】・パイプなどのジョイントの際に使用。・材質:亜鉛ダイカス...
詳細を確認
寸法図

使用例
| 商品コード | 品名 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 037045 | サンポー 19mm | 20 | 24 | 39 | 39 |
| 037046 | サンポー 25mm | 26 | 31 | 46.5 | 46.5 |
| 037047 | サンポー 32mm | 32.5 | 36 | 57 | 57 |
単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

杉田エース
チーズ回転止

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピン付)

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピンなし)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
パッド付ローレットノブ
3.7通常価格(税別):791円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~