ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オートラッチ

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:4日目

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具。【特長】・施錠・解錠がワンタッチで便利・簡易防犯用補助錠金具【用...

詳細を確認

型番:

J-366
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

J-366の仕様・寸法情報

種類
-
材質
-
鍵
-
サイズ A(mm)
-
サイズ B(mm)
-
サイズ C(mm)
-
サイズ D(mm)
-
サイズ E(mm)
-
サイズ F(φmm)
-
ヘッダ寸法
-
カラー
-
仕様
-
品名
-
-
-

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

使用イメージ

使用イメージ

品番品名ヘッダ寸法ABCDEφF
J-366オートラッチ(小)W55×H120×D173230.5152222.56
J-367オートラッチ(中)W55×H120×D173735.516.527267
JY-368オートラッチ(小)白色W55×H120×D173230.5152222.56
JY-370オートラッチ(小)黒色W55×H120×D173230.5152222.56

単位:mm
材質:鉄

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
J-366
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
4日目

詳細情報

基本情報

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具。
【特長】
・施錠・解錠がワンタッチで便利
・簡易防犯用補助錠金具
【用途】
・木製扉や家具の簡易戸締りに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラッチの型番J-366のページです。 型番J-366に関する仕様情報を記載しております。
オートラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートラッチ
ステンレス製ドアラッチ JY-384
技研レバー錠ガイド付ラッチ G-287
角ラッチ
Pラッチ(ステンレス製)
平面ラッチ C-866
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックミスミトラスコ中山タキゲン製造
通常価格984円2,467円1,417円997円 -1,513円1,439円
通常出荷日4日目2日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
種類丸落し角落し平面ラッチ角落し丸落し平面ラッチ
材質鉄ステンレス亜鉛ダイカストSUS304ステンレス(SUS304)アルミニウム合金(ADC)
鍵なしなしなしなしなしなし
サイズ A(mm)3770----
サイズ B(mm)35.546----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました