ファクトリーサプライ用品技術窓口
軽量扉などの開きを防止するラッチ。【特長】・取手付近に取り付け、内締り錠として使用可能・簡易防犯用補助...
詳細を確認
外形図

使用イメージ
| 品番 | ヘッダ寸法 | 品名 | A | B | C | D | E | φF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-351 | W55×H120×D12 | 塗丸棒ラッチ(小) | 28 | 24 | 12 | 18 | 12.5 | 5 |
| J-352 | W55×H120×D12 | 塗丸棒ラッチ(中) | 34 | 26 | 13 | 22 | 15 | 5 |
| J-353 | W55×H120×D17 | 塗丸棒ラッチ(大) | 37 | 31 | 13 | 24.5 | 27.5 | 6 |
| J-355 | W55×H120×D12 | 青塗丸棒ラッチ(小) | 30 | 26 | 13 | 19 | 15.5 | 5 |
| J-356 | W55×H120×D12 | 青塗丸棒ラッチ(中) | 35 | 29.5 | 14 | 23.5 | 17 | 5 |
| J-357 | W55×H120×D17 | 青塗丸棒ラッチ(大) | 40 | 33 | 16.5 | 24.5 | 19 | 6 |
| J-371 | W55×H120×D17 | ステン丸棒ラッチ(中) | 40 | 31.5 | 13 | 29 | 23.5 | 7 |
| J-372 | W55×H120×D17 | ステン丸棒ラッチ(大) | 54.5 | 36.5 | 15 | 44.5 | 25.5 | 7 |
単位:mm
材質:鉄(351~357)、ステンレス(371、372)
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、
お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸落とし
4.7通常価格(税別):1,248円~

ミスミ
大型打掛錠
4.4通常価格(税別):2,124円~

タキゲン製造
ステンレス打掛 C-1249
4.4通常価格(税別):764円~

スガツネ工業
LAMP レバーラッチ LL-66型
0通常価格(税別):488円~

ミスミ
角ラッチ
5通常価格(税別):997円~

タキゲン製造
ステンレスプッシュボルト C-1255
4.7通常価格(税別):836円

タキゲン製造
大型丸落し C-247
2通常価格(税別):772円~

タキゲン製造
ステンレス表付用角ラッチ C-1170
4.8通常価格(税別):650円~

タキゲン製造
丸落し C-883
4.5通常価格(税別):728円~