ファクトリーサプライ用品技術窓口

寸法図

使用例
| 品番 | 品名 | へッダ寸法 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| N-949 | 打込キャッブ16mm | W55×H120×D12 | 16 | 12 | 13 |
| N-950 | 打込キャッブ19mm | W55×H120×D22 | 19 | 15 | 16 |
| N-951 | 打込キャッブ25mm | W75×H120×D27 | 25 | 22 | 22 |
| N-952 | 打込キャッブ32mm | W75×H120×D35 | 32 | 23 | 28.5 |
単位: mm
材質: 樹脂
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

エスコ
丸型保護キャップ

エスコ
丸型保護キャップ(2個)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MSステンレス巻パイプ
4.6通常価格(税別):518円~

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

タキゲン製造
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
0通常価格(税別):2,247円~

杉田エース
BL型パイプ手すり SK-1
0通常価格(税別):8,850円

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):967円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~