ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お助けぼ~ ミニ

通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円
通常出荷日:4日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らす手摺。【特長】・ミニタイプなので省スペースで取付可能。・材質...

詳細を確認

型番:

00097300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

00097300の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
手摺/自然木、プラケット/亜鉛ダイカスト
全長(mm)
150
カラー
ライトオーク
直径(mm)
35
-
-

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

商品コード 品名カラーヘッダ寸法
097300 お助けぼ~ミニ ライトオークW230×H190×D75

単位: mm
材質: 手摺/自然木、ブラケット/亜鉛ダイカスト

この商品の使用例

使用例

使用例

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
00097300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590円
( 1,749円 )
4日目

詳細情報

基本情報

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らす手摺。
【特長】
・ミニタイプなので省スペースで取付可能。
・材質: 本体/天然木。
【用途】
・玄関やトイレなどシンプルで使いやすいタイプのミニ手摺。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お助けぼ~ ミニの型番00097300のページです。 型番00097300に関する仕様情報を記載しております。
お助けぼ~ ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お助けぼ~ ミニ
お助けボー3.6m ライト ブラケット
お助けぼ~ 手の平
お助けぼ~ 横型固定ブラケット
DG お助けぼーにぎりやす手すり
壁付ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,590円8,933円2,237円1,424円4,087円 -1,035円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質手摺/自然木、プラケット/亜鉛ダイカスト手摺:自然木 ブラケット:亜鉛ダイカスト製 ジョイント:ABS樹脂本体・カバー/自然木 壁面取付金具/スチール亜鉛ダイカスト手摺:自然木本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂
全長(mm)150-----
カラーライトオークライトオークライトオークゴールド-クローム
直径(mm)3533--28×35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました