ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お助けぼ~ 横型固定ブラケット

通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円
通常出荷日:4日目

ヨコ型手すり用の専用ブラケット。【特長】・材質: 亜鉛ダイカスト。 ・Φ33(直径33mm)用。【用途...

詳細を確認

型番:

00097189
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00097189の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
亜鉛ダイカスト
カラー
ゴールド
-
-

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

商品コード品名力ラーへッダ寸法
097189(BT-OP)お助けぼ~横型固定ブラット(φ33mm用)ゴールドW95×H150×D55

単位: mm
材質: 亜鉛ダイカスト

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
00097189
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424円
( 1,566円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヨコ型手すり用の専用ブラケット。
【特長】
・材質: 亜鉛ダイカスト。 
・Φ33(直径33mm)用。
【用途】
・手摺のブラケットを補充、追加するときに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お助けぼ~ 横型固定ブラケットの型番00097189のページです。 型番00097189に関する仕様情報を記載しております。
お助けぼ~ 横型固定ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お助けぼ~ 横型固定ブラケット
お助けぼ~ ミニ
お助けぼ~ 手の平
お助けボー3.6m ライト ブラケット
直付ブラケット
壁付ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,424円1,590円2,237円8,933円1,035円 -1,035円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト手摺/自然木、プラケット/亜鉛ダイカスト本体・カバー/自然木 壁面取付金具/スチール手摺:自然木 ブラケット:亜鉛ダイカスト製 ジョイント:ABS樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂
カラーゴールドライトオークライトオークライトオーククロームクローム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました