17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドアハンガー 戸当り 00091838

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドアハンガー 戸当り

販売終了

型番

00091838

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質:鉄。
・車の脱落止めや扉の位置決めに使います。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
板厚:3.0
長さA(mm)
44
長さB(mm)
44
長さC(mm)
33
使用ビス
W3/8
材質
長さD(mm)
31
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト