ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)【2個入り】

通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:4日目

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>【特長】・簡単に取り換...

詳細を確認

型番:

4D-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

4D-Mの仕様・寸法情報

車材質
[樹脂] 樹脂
枠材質
ステンレス
仕様
丸型
外径(mm)
13
全長(mm)
30
幅(mm)
5
アルミ高さ(mm)
13
アルミ巾K(mm)
5~9

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

品名品番へッダ寸法ABCDEFG車のサイズ
取替戸車4D-M型L(丸)ジュラコン車4D-M型W70×H110×D13301322135135~913mm

単位:mm
材質ステンレス枠/ジュラコン車

この商品の取り付け方

(1)外す前に古い戸車の位置を確認してください。

(1)外す前に古い戸車の位置を確認してください。
(2)取替戸車のコマの高さを合わし(1)、鉛筆等で取付穴の位置に印をつけてください。

(3)マーク(2)をドリルネジで穴をあけてください。

(3)マーク(2)をドリルネジで穴をあけてください。
(4)取付ネジで戸車を取り付けてください。

  • ※ 古い戸車が外れない場合は、その横に戸車をはめ込んでください。

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
4D-M
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
4日目

詳細情報

基本情報

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>
【特長】
・簡単に取り換えることが可能
【用途】
・一般住宅の網戸、サッシなどの戸車の取替に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)の型番4D-Mのページです。 型番4D-Mに関する仕様情報を記載しております。
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすべての引戸に対応していますか?
A
現在取り付いているサイズ、素材をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
スリ車
Vレール戸車U型枠
網戸用取替戸車 3N-C(平)
網戸用取替戸車 3N-B(平)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,022円958円678円920円 -1,124円1,443円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
枠材質ステンレスステンレススチール-ステンレスステンレス
仕様丸型丸型平型U型平型平型
外径(mm)13101733--
全長(mm)30305268--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました