ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

網戸用取替戸車 3N-C(平)

型番:

3N-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3N-Cの仕様・寸法情報

車材質
[樹脂] 樹脂
枠材質
ステンレス
仕様
平型
適用巾(mm)
3mm以下

商品情報

製品仕様

適用幅: 3mm以下

適用幅: 3mm以下

品名ヘッダ寸法
網戸用取替戸車3N-C(平)W70×H110×D21

単位: mm
材質 本体: SUS304ステンレス、車: 66ナイロン

この商品の取り付け方

横からネジで取り付けてください。ネジをゆるめて車高を調整してください。

横からネジで取り付けてください。ネジをゆるめて車高を調整してください。

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
3N-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取り替えることによりスムーズな開閉ができる戸車。
【特長】
・古い戸車の基準寸法を測れば簡単に取替可能。
【用途】
・一般住宅の網戸の戸車の取替に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸用取替戸車 3N-C(平)の型番3N-Cのページです。 型番3N-Cに関する仕様情報を記載しております。
網戸用取替戸車 3N-C(平)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網戸用取替戸車 3N-C(平)
網戸用取替戸車 3N-B(平)
網戸用取替戸車 3N-A(平)
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
Vレール戸車V型鉄枠
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,124円1,443円1,443円1,022円958円843円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
仕様平型平型平型丸型丸型V型
適用巾(mm)3mm以下8mm以上12mm以上---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました