ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・走行性に優れ安定感があるVレール用の戸車・ステンレス枠なので錆びにくい【用途】・一般住宅の引...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | 対2個荷重 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-805 | Vレール戸車V型ST枠25D | W55×H120×D17 | 25 | 40 | 50 | 60 | 7 | 15kg | ステン枠/ジュラコン車 |
| U-806 | Vレール戸車V型ST枠33D | W75×H120×D20 | 33 | 46 | 63 | 73.5 | 8 | 25kg | ステン枠/ベアリング入/ジュラコン車 |
| U-807 | Vレール戸車V型ST枠42D | W120×H120×D27 | 42 | 57 | 76 | 92 | 9 | 35kg | ステン枠/ジュラコン車 |
単位: mm
ステンレス枠/ジュラコン車
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として
常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、
安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に
新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

杉田エース
V型フラットレール N2型

杉田エース
V型フラットレール VS型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,347円~

ヨコヅナ
サッシ取替戸車 ジュラコン車(8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型
4.5通常価格(税別):937円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
フック
4.5通常価格(税別):1,087円

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~