ファクトリーサプライ用品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図

使用例
| 品番 | 品名 | へッダ寸法 | A | B | C | D | E | F | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-790 | セミブルック25mm | W55×H120×D17 | 25 | 42 | 57 | 23 | 33 | 17 | イモノ製 |
| U-791 | セミブルック32mm | W75×H120×D17 | 32 | 52 | 69 | 23 | 44 | 18 | イモノ製 |
| U-792 | セミブルック38mm | W75×H120×D28 | 38 | 57 | 76 | 32 | 50 | 19 | イモノ製 |
| U-793 | セミブルック50mm | W120×H120×D28 | 50 | 75 | 98 | 44 | 65 | 23 | イモノ製 |
単位:mm
材質:鉄イモノ
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,421円~

伊藤鋳工
KAアングル車輪
0通常価格(税別):1,389円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,421円~

丸喜金属本社
枠付トロッシャー重量車(L型) C-1150
3通常価格(税別):8,360円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,556円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 山R車型
0通常価格(税別):2,744円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 H型
0通常価格(税別):7,272円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型
0通常価格(税別):1,356円~