ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリ車【2個入り】

通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:4日目

一般住宅引戸のレール用戸車。【特長】・走行性に優れ安定感がある引戸用レールの戸車。【用途】・一般住宅の...

詳細を確認

型番:

U-785
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

U-785の仕様・寸法情報

車材質
[樹脂] 樹脂
枠材質
スチール
仕様
平型
外径(mm)
17
全長(mm)
52
幅(mm)
6

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

品番品名へツグ寸法AB CDE材質
U-785スリ車17mmW55×H120×D10173342526鉄枠/樹脂車

単位: mm
鉄枠/樹脂車

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番
U-785
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般住宅引戸のレール用戸車。
【特長】
・走行性に優れ安定感がある引戸用レールの戸車。
【用途】
・一般住宅の引戸用戸車の取替に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリ車の型番U-785のページです。 型番U-785に関する仕様情報を記載しております。
スリ車のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすべての引戸に対応していますか?
A
現在取り付いているサイズ、素材をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリ車
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
Vレール戸車U型枠
ナイロン車プーリー
網戸用取替戸車 3N-C(平)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格678円1,022円958円920円 -722円 -1,124円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
枠材質スチールステンレスステンレス-スチールステンレス
仕様平型丸型丸型U型-平型
外径(mm)1713103360-
全長(mm)52303068--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました