ファクトリーサプライ用品技術窓口
一般住宅引戸のレール用戸車。【特長】・走行性に優れ安定感がある引戸用レールの戸車。・真鍮製なので強度も...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-771 | 真ちゅう戸車28mm丸 | W75×H120×D20 | 28 | 45 | 56 | 67 | 8 | 鉄枠/真中車 |
| U-772 | 真ちゅう戸車32mm丸 | W75×H120×D20 | 32 | 53 | 59.5 | 74 | 9 | 鉄枠/真中車 |
| U-773 | 真ちゅう戸車28mm平 | W75×H120×D20 | 28 | 45 | 56 | 67 | 8 | 鉄枠/真中車 |
| U-774 | 真ちゅう戸車32mm平 | W75×H120×D20 | 32 | 53 | 59.5 | 74 | 9 | 鉄枠/真中車 |
単位: mm
鉄枠/真ちゅう車
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として
常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、
安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために
常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。


ハイロジック
スリ車

石川製作所
樹脂製運搬車(連結平台車) R115
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,421円~

伊藤鋳工
KAアングル車輪
0通常価格(税別):1,389円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,421円~

丸喜金属本社
枠付トロッシャー重量車(L型) C-1150
3通常価格(税別):8,360円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,556円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 山R車型
0通常価格(税別):2,744円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 H型
0通常価格(税別):7,272円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型
0通常価格(税別):1,356円~