ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス戸車 U-755~758【2個入り】

通常単価(税別)
1,590円~2,435円
税込単価
1,749円~2,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・走行性に優れ安定感がある引戸用レールの戸車。【用途】・一般住宅の引戸用戸車の取替に。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

品番ヘッダ寸法品名ABCDE材質
U-755W75×H120×D20ステンレス戸車30mm丸30415767.59ステンレス
U-756W75×H120×D20ステンレス戸車36mm丸364965769ステンレス
U-757W75×H120×D20ステンレス戸車30mm平30415767.59ステンレス
U-758W75×H120×D20ステンレス戸車36mm平364965769ステンレス

単位: mm
ステンレス枠/ステンレス車

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

仕様

外径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
丸型
30
67.5
1パック

2個入り

丸型
36
76
1パック

2個入り

平型
30
67.5
1パック

2個入り

平型
36
76
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590円
( 1,749円 )
4日目
2,435円
( 2,679円 )
4日目
1,590円
( 1,749円 )
4日目
2,435円
( 2,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行性に優れ安定感がある引戸用レールの戸車。
【用途】
・一般住宅の引戸用戸車の取替に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス戸車 U-755~758のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすべての引戸に対応していますか?
A
現在取り付いているサイズ、素材をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス戸車 U-755~758
防音戸車(丸型・平型)
ナイロン戸車(鉄枠/ナイロン車)
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
スリ車
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,590円-639円 -646円 -1,022円958円678円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質ステンレスゴム樹脂樹脂樹脂樹脂
枠材質ステンレススチールスチールステンレスステンレススチール
幅(mm)9995106
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト