17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン吊戸車

ダイケン吊戸車
通常単価(税別)
996円~1,481円
税込単価
1,096円~1,629円
通常出荷日:4日目

取付、取り換えることによりスムーズに開閉する吊戸車。【特長】・本体:粉体塗装、戸車:ポリアセタール。【...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

 

寸法図

 

商品コード品名ABCEFH厚取付ビス対2個荷重
017440ダイケン吊戸車40mm4030531118.52502.7φ3.8×2540kg
017441ダイケン吊戸車50mm5033591120.02602.7φ3.8×2560kg
017442ダイケン吊戸車60mm6044721323.53243φ4.1×3290kg

単位: mm

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として
常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、
安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に
新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

外径

(mm)

全長

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
40
40
250
11
1個
60
50
260
11
1個
90
60
324
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目
1,201円
( 1,321円 )
4日目
1,481円
( 1,629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取付、取り換えることによりスムーズに開閉する吊戸車。
【特長】
・本体:粉体塗装、戸車:ポリアセタール。
【用途】
・引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊戸車。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン吊戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン吊戸車
吊戸車
重量戸車
ステンレス戸車
防音戸車
ナイロン戸車
メーカーハイロジック八幡ねじ八幡ねじハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格996円-843円 -2,522円 -1,462円 -588円 -550円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
車材質樹脂樹脂スチールステンレスゴム樹脂
枠材質スチールスチールスチールステンレス鋳鉄鋳鉄
車材質詳細ポリアセタール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト