ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミサッシ取替戸車 12・14・15・17型

通常単価(税別)
1,430円~2,569円
税込単価
1,573円~2,826円
通常出荷日:4日目

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>ワンタッチで取替ができ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

用途に合わせて簡単に取替可能なサッシ用戸車

用途に合わせて簡単に取替可能なサッシ用戸車

用途に合わせた素早い取り換えが可能。サッシの動きが悪くなったときは戸車の交換時期。

アルミサッシ取替戸車の外形図と寸法

取替戸車の外形図(寸法A〜B)
取替戸車の外形図(寸法C〜D)
取替戸車の外形図(寸法F〜H)
取替戸車の外形図(寸法J〜V)
製品名型番寸法(mm)
ABCDEFGHI(R)JKVヘッダ
取替戸車12S-M型(丸)ステンレス車12S-M型593124288120.72443113~165W90×H135×D35
取替戸車14D-M型(丸)ジュラコン車14D-M型603024308141.22833015~185W90×H135×D35
取替戸車14S-M型(丸)ステンレス車14S-M型603024288140.72843015~185W90×H135×D35
取替戸車15D-M型(丸)ジュラコン車15D-M型7045303591513344516~198W100×H135×D43
取替戸車15S-M型(丸)ステンレス車15S-M型7045303591513344516~198W100×H135×D43
取替戸車17D-M型(丸)ジュラコン車17D-M型7045303591713344518~218W100×H135×D43
取替戸車17S-M型(丸)ステンレス車17S-M型7045303591713344518~218W100×H135×D43

この商品の取り付け方法

1.ミゾの内寸を確認する

1.ミゾの内寸を確認する

2.古い戸車をはずし、その場所にはめ込む

2.古い戸車をはずし、その場所にはめ込む

3.調整ビスをドライバーで回し、左右の高さを調整する

3.調整ビスをドライバーで回し、左右の高さを調整する

4.窓枠にはめ込んでガタツキがあればもう一度高さ調整をし、バランスをとる

4.窓枠にはめ込んでガタツキがあればもう一度高さ調整をし、バランスをとる

  • ※ 古い戸車がはずれない場合は、その横に戸車をはめ込んでください。

型番リスト

表示件数

車材質

耐荷重

(kg)

外径

(mm)

アルミ高さ

(mm)

アルミ巾K

(mm)

車材質詳細

最小発注数量
[樹脂] 樹脂
20
30
30
15~18
ジュラコン(R)
1個
ステンレス
20
28
30
15~18
-
1個
[樹脂] 樹脂
25
35
45
16~19
ジュラコン(R)
1個
ステンレス
25
35
45
18~21
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430円
( 1,573円 )
4日目
1,494円
( 1,643円 )
4日目
1,475円
( 1,623円 )
4日目
2,569円
( 2,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>
ワンタッチで取替ができるサッシ用戸車。
【特長】
・窓、玄関、引戸などに装着が簡単に可能なサッシ用戸車。
・サイズが合えば各メーカーサッシに対応。
・丸型、平型あり。
・材質はステンレス枠/ジュラコン車、ステンレス枠/ベアリング入/ジュラコン車。
・耐荷重は20~25kg。
【用途】
・用途場所に合わせて取り替えて利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミサッシ取替戸車 12・14・15・17型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな材質の戸車がありますか。
A
ジュラコン、ステンレスタイプがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミサッシ取替戸車 12・14・15・17型
網戸用取替戸車 3N-C(平)
網戸用取替戸車 3N-B(平)
網戸用取替戸車 3N-A(平)
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,430円-1,124円1,443円1,443円1,022円958円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕様丸型平型平型平型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト