ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アルミサッシ取替戸車 7型【2個入り】

通常単価(税別)
669円~921円
税込単価
736円~1,013円
通常出荷日:4日目

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>【特長】・簡単に取り換...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

品名品番ヘッダ寸法ABCDEFGHIJK車のサイブ・材質外枠内枠芯棒
取替戸車7D-M型L(丸)ジュラコン車7D-M型LW70×H180×D2036159133.570.6134.7168~1013mmジュラコン車0.2mm厚SUS301パネ材0.3mm厚SUS304パネ材4mmSUS304
取替戸車7B-H型L(H)真鍮車7B-H型LW70×H180×D2036159133.570.6134.7168~1013mm真鍮車0.2mm厚SUS301パネ材0.3mm厚SUS304パネ材4mmSUS304

単位: mm

この商品の取り付け方

1. ミゾの内寸をご確認ください。

1. ミゾの内寸をご確認ください。

2. 古い戸車をはずし、その場所にはめ込んでください。

2. 古い戸車をはずし、その場所にはめ込んでください。

  • ※ 古い戸車がはずれない場合は、そのヨコに戸車をはめ込んでください。

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数
型番

車材質

仕様

車材質詳細

最小発注数量
-
H型
真鍮
1パック

2個入り

[樹脂] 樹脂
丸型
ジュラコン(R)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
4日目
669円
( 736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

<ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。>
【特長】
・簡単に取り換えることが可能
【用途】
・一般住宅の網戸、サッシなどの戸車の取替に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミサッシ取替戸車 7型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qすべての引戸に対応していますか?
A
現在取り付いているサイズ、素材をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミサッシ取替戸車 7型
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
ナイロン車プーリー
スリ車
サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (5・7・7½)型
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックヨコヅナ
通常価格669円-1,022円958円722円 -678円609円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枠材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールステンレス
外径(mm)1313106017-
アルミ高さ(mm)161313---
アルミ巾K(mm)8~105~95~7---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト