ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

回転型ブルック

通常単価(税別)
1,411円~1,969円
税込単価
1,552円~2,166円
通常出荷日:4日目

一般的な滑車。【特長】・簡単に取付けができ、ロープを通して吊上げや引っ張りに使用可能。【用途】・軽量物...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

015839、015840 / 015841、015842

015839、015840 / 015841、015842

品番品名
015839鉄 回転ブルック38mm
015840鉄 回転ブルック50mm
015841鉄 フック付 回転ブルック38mm
015842鉄 フック付 回転ブルック50mm

材質: 鉄

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

表示件数

仕様

外径

(mm)

最小発注数量
回転型
38
1個
回転型
50
1個
フック付回転型
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
4日目
1,963円
( 2,159円 )
4日目
1,969円
( 2,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般的な滑車。
【特長】
・簡単に取付けができ、ロープを通して吊上げや引っ張りに使用可能。
【用途】
・軽量物の上げ下ろしや引っ張りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転型ブルックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転型ブルック
防音戸車(丸型・平型)
ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
真ちゅう戸車(丸型・平型)
ベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型
鋳物枠ローラー戸車 丸型・平型
メーカーハイロジックハイロジックトラスコ中山ハイロジックヨコヅナヨコヅナ
通常価格1,411円-639円 -2,757円 -2,167円 -2,685円 -781円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目〜1日目〜
車材質スチールゴムステンレス銅銅鋳鉄
枠材質スチールスチールステンレススチールステンレス鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト