ファクトリーサプライ用品技術窓口
一般的な滑車。【特長】・軽量の滑車【用途】・ロープ量調整滑車として

DH-779 / DH-780 / DH-784 / DH-785
| 品番 | 品名 | 内径 | 外径 | 耐荷重 |
|---|---|---|---|---|
| DH-779 | 鉄ナイロン車プーリー(フック付) | 50 | 60 | 25kg |
| DH-780 | 鉄ナイロン車プーリー(バネ付) | 50 | 60 | 40kg |
| DH-784 | 鉄ナイロン車プーリー(固定型) | 50 | 60 | 40kg |
| DH-785 | 鉄ナイロン車プーリー(回転型) | 50 | 60 | 25kg |
単位: mm
材質: 鉄+ナイロン
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,421円~

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):4,247円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):3,741円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):7,272円~

TOK
トック戸車
5通常価格(税別):166円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,421円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):2,421円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
4通常価格(税別):2,421円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~