ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

丸型バンド止(棚置用)

通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:4日目

【特長】・ユニクロメッキ仕上げ。

型番:

F-754
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-754の仕様・寸法情報

適用管 種類
鋼管/塩ビ管
ボルト穴径(φ)
13
全長A(mm)
186
幅B(mm)
31
高さC(mm)
113
適合管(φ)
110

商品情報

外形図

丸型バンド止(棚置用) 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄

規格表

丸型バンド止(棚置用) 規格表01

使用例

丸型バンド止(棚置用) 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
F-754
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニクロメッキ仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型バンド止(棚置用)の型番F-754のページです。 型番F-754に関する仕様情報を記載しております。
丸型バンド止(棚置用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型バンド止(棚置用)
隅金 タルキオサエ(棚置用)
隅金 角バンド合せ(棚置用)
ユニクロ板厚サドルバンド
隅金 丸型バンド止 合せバンド(棚置用)
隅金 角型バンド止(棚置用)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格767円576円607円 -550円 -461円 -544円 -
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
適用管 種類鋼管/塩ビ管鋼管/塩ビ管鋼管/塩ビ管-鋼管/塩ビ管鋼管/塩ビ管
ボルト穴径(φ)137104.5--
全長A(mm)186-----
幅B(mm)31243125--
高さC(mm)113-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました