ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内径A(mm)

    ~mm
  • 長さC(mm)

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプ部品 パイプSカン【4個入り】

通常単価(税別)
422円
税込単価
464円
通常出荷日:4日目

ハイロジック 吊具・引締用部材 パイプ部品 パイプSカン。

型番:

N-920
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

N-920の仕様・寸法情報

種類
Sカン
内径A(mm)
8
長さC(mm)
37
線径D(mm)
2
材質
鉄
品名
6㎜用パイプSカン

商品情報

外形図

パイプ部品 パイプSカン 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄

規格表

パイプ部品 パイプSカン 規格表01

使用例

パイプ部品 パイプSカン 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
N-920

内径A

(mm)

長さC

(mm)

線径D

(mm)

品名

最小発注数量
8
37
2
6㎜用パイプSカン
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422円
( 464円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハイロジック 吊具・引締用部材 パイプ部品 パイプSカン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ部品 パイプSカンの型番N-920のページです。 型番N-920に関する仕様情報を記載しております。
パイプ部品 パイプSカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ部品 パイプSカン
パイプ部品 ステンレスSカン
パイプ部品 鉄Sカン
パイプ部品 パイプランナー
回転Sフック
ステンレス パッドアイ丸カン
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格422円799円 -499円 -563円 -454円 -812円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類SカンSカンSカンカーテンフックSカン座付き金具・アイプレート
材質鉄ステンレス鉄樹脂鉄ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト