メカニカル部品技術窓口
DIN W72×H36mmサイズの冷凍機専用温度調節器。【特長】・ON/OFF制御方式。・入力仕様:N...
詳細を確認

| 型番 | TC3YF-11R※1 | TC3YF-14R※1 | TC3YF-21R | TC3YF-24R | TC3YF-31R | TC3YF-34R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | 12-24VDC | 100-240VAC 50/60Hz | 12-24VDC | 100-240VAC 50/60Hz | 12-24VDC | 100-240VAC 50/60Hz | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90%~110% | ||||||
| 消費電力 | 8W以下 | 4VA以下 | 8W以下 | 4VA以下 | 8W以下 | 4VA以下 | |
| 表示方式 | 7セグメントLED(赤色)方式 | ||||||
| 文字サイズ(W×H) | 7.4×15.0mm | ||||||
| 表示範囲 | NTC:-40.0~+99.9℃(-40~+212°F)、RTD:-99.9~+99.9℃(-148~+212°F) | ||||||
| 表示精度 | PV±0.5%または±1℃の中で大きい方±1digit | ||||||
| サンプリング周期 | 0.5秒 | ||||||
| 入力仕様※2 | NTC:サーミスタ、RTD:DPt100Ω | ||||||
| 入力線路抵抗 | 許容線路抵抗:線当たり5Ω以下 | ||||||
| 制御方式 | ON/OFF制御(調節感度0.5~5.0℃、2~50°F可変) | ||||||
| 制御出力 | コンプレッサ出力(250VAC 5A 1a) | コンプレッサ出力(250VAC 5A 1a) 徐霜出力(250VAC 10A 1a) | コンプレッサ出力(250VAC 5A 1a) 徐霜出力(250VAC 10A 1a) エバポレータファン出力(250VAC 5A 1a) | ||||
| 停電補償 | 約10年(不揮発性半導体メモリ方式) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDCメガ) | ||||||
| 耐電圧 | 2,000VAC 50/60Hzにて1分間(外部全端子とケース間) | ||||||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 1μs)±2kV | ||||||
| リレー寿命 | COMP | 機械的:2,000万回以上、電気的:5万回以上(250VAC 5A 抵抗負荷) | |||||
| DEF | 機械的:2,000万回以上、電気的:10万回以上(250VAC 10A 抵抗負荷) | ||||||
| FAN | 機械的:2,000万回以上、電気的:5万回以上(250VAC 5A 抵抗負荷) | ||||||
| 振動 | 耐振動 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅0.75mmX、Y、Z各方向2時間 | |||||
| 誤動作 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅0.5mmX、Y、Z各方向10分間 | ||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+50℃、保存時:-20~+60℃ | |||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||||||
| 保護構造 | 前面部IP65 | ||||||
| 獲得規格 | - | UL | - | UL | - | UL | |
| 重量 | 約143g | ||||||
※1:除霜機能がない自然除霜タイプです。
※2:RTD(DPt100Ω)タイプはオプションです。
※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態です。
※重量は梱包を含めていません。
DIN W72×H36mmサイズの冷凍機専用温度調節器。
【特長】
・ON/OFF制御方式。
・入力仕様:NTC(サーミスタ)、オプション仕様:RTD(DPt100Ω)。
・温度表示範囲:NTCセンサタイプ:-40.0~99.9℃(-40~212℉)、RTDセンサタイプ:-99.9~99.9℃(-148~212℉)。
・冷凍効率を高くする多様な遅延機能:自動/手動除霜選択機能、コンプレッサ始動遅延、再稼働遅延、最小ON時間、除霜終了遅延、エバポレータファン始動遅延時間。
・入力補正機能。
・エラー時、コンプレッサの中身保護のための動作周期設定機能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):47,220円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):18,431円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):11,060円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):216円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,970円

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):7,537円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
4通常価格(税別):20,927円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):14,313円

ミスミ
温度調節器(外径24×48mm)
3通常価格(税別):16,230円~