メカニカル部品技術窓口
多チャンネル(2/4チャンネル)モジュール型温度調節器。【特長】・製品1台でマルチチャンネル(4チャン...
詳細を確認
| 型番 | TM2- 22RB | TM2- 42RB | TM2- 22RE | TM2- 42RE | TM2- 22CB | TM2- 42CB | TM2- 22CE | TM2- 42CE | TM4- N2RB | TM4- N2RE | TM4- N2SB | TM4- N2SE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2チャンネル (チャンネル間の絶縁・耐電圧1,000VAC) | 4チャンネル (チャンネル間の絶縁・耐電圧1,000VAC) | |||||||||||
| 電源電圧 | 24VDC | ||||||||||||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% | ||||||||||||
| 消費電力 | 5W以下 | ||||||||||||
| 表示方式 | 無表示。外部の接続機器(PC、PLC等)にてパラメータ設定及びモニタリング | ||||||||||||
| 入力仕様 | 測温抵抗体 | DPt100Ω、JPt100Ω 3線式(許容線路抵抗:線当たり5Ω以下) | |||||||||||
| 熱電対 | K、J、E、T、L、N、U、R、S、B、C、G、PLII(13種) | ||||||||||||
| 測定精度 | 測温抵抗体 | (PVの±0.5%または±1℃の中で大きい方)±1digit以下 | |||||||||||
| 熱電対※1 | |||||||||||||
| CT入力 | ±5%F.S.±1digit以下 | - | |||||||||||
| 電流出力 | ±1.5%F.S.±1digit以下 | - | |||||||||||
| 温度影響※2 | 測温抵抗体 | (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit以下(ただし、熱電対入力で-100℃以下は±5℃以内) ・熱電対L、U、C、G、R、S、Bは(PVの±0.5%または±5℃の中で大きい方)±digit以下 | |||||||||||
| 熱電対 | |||||||||||||
| 制御出力 | リレー | 250VAC 3A 1a | - | 250VAC 3A 1a | - | ||||||||
| SSR | - | 12VDC±3V 30mA以下 | - | 22VDC±3V 30mA以下 | |||||||||
| 電流 | - | DC 4-20mAまたはDC 0-20mA 選択 (負荷抵抗500Ω以下) | - | ||||||||||
| オプション 出力 | リレー | 250VAC 3A 1a | - | ||||||||||
| 通信 | RS485通信出力(Modbus RTU方式) | ||||||||||||
| オプション 入力 | CT入力 | 0.0-50.0A(1次側の電流値の測定範囲)※CT比は1/1,000 | - | ||||||||||
| デジタル入力 | ・有接点入力:ONのとき1kΩ以下、OFFのとき100kΩ以上 ・無接点入力:ONのとき残留電圧1.5V以下、OFFのとき漏れ電圧0.1mA以下 ・ソース電流:入力当たり約0.5mA | - | |||||||||||
| 制御方式 | 加熱、冷却 | ON/OF制御、P、PI、PD、PID制御 | |||||||||||
| 加熱&冷却 | |||||||||||||
| 調節感度 | 1~100℃/°F(0.1~100℃/°F)可変 | 1~100digit | |||||||||||
| 比例帯幅(P) | 0.1~999.9℃/°F | ||||||||||||
| 積分時間(I) | 0~9,999秒 | ||||||||||||
| 微分時間(D) | 0~9,999秒 | ||||||||||||
| 制御周期(T) | 0.1~120.0秒(リレー出力、SSR駆動電圧出力型に限る) | ||||||||||||
| 手動リセット値 | 0.0~100.0% | ||||||||||||
| サンプリング周期 | 50ms(2チャンネルの同時サンプリング) | 100ms(4チャンネル同時サンプリング) | |||||||||||
| 耐電圧 | 1,000VAC 50/60Hzにて1分間(入力端子と電源端子間) | ||||||||||||
| 耐振動 | 5~55Hz(周期1分間)複振幅0.75mm X、Y、Z 各方向2時間 | ||||||||||||
| リレー寿命 | 機械的 | 1,000万回以上 | |||||||||||
| 電気的 | 10万回以上(250VAC 3A 抵抗負荷) | ||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDCメガ) | ||||||||||||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±0.5kV | ||||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲 温度 | -10~+50℃、保存時:-20~+60℃ | |||||||||||
| 使用周囲 湿度 | 35~85%RH、保存時:-35~+85%RH | ||||||||||||
| 付属品 | 拡張用の接続コネクタ | ||||||||||||
| 電源/通信コネクタ[※基本モジュール(Basic Module)にのみ含まれる] | |||||||||||||
| 絶縁形態 | 二重絶縁または強化絶縁(記号: 、測定入力部と電源部間の耐電圧:1kV) | ||||||||||||
| 獲得規格 | UL / CE | ||||||||||||
| 重量 | 約144g | 約152g | 約135g | 約143g | 約139g | 約148g | 約130g | 約139g | 約174g | 約166g | 約160g | 約152g | |
※1:熱電対 K、T、N、J、Eの-100℃以下とL、U、Platinel IIは±2℃±1digit以下です。熱電対Bの400℃以下は精度が保証されません。
熱電対R、Sの200℃以下とC、Gは3℃±1digit以下です。
※2:常温(23±5℃)外で使用時に適用されます。
※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態です。
※重量は梱包を含めていません。
多チャンネル(2/4チャンネル)モジュール型温度調節器。
【特長】
・製品1台でマルチチャンネル(4チャンネル/2チャンネル)の入・出力制御が可能。
・高速サンプリング制御が可能(4チャンネル:100ms/2チャンネル:50ms)。
・モジュールを接続コネクタで拡張することで、モジュール間の通信及び電源配線が不要:最大31台(124チャンネル/62チャンネル)まで拡張可能。
・入力チャンネル間の絶縁構造設計(耐電圧1,000VAC)。
・加熱/冷却の同時制御機能搭載。
・パソコンによるパラメータ設定可能(USB及びRS485通信):デバイス総合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
・電源供給/結線なしにSCM-USを使用することでパラメータ設定可能。
・コネクタ結線方式によりメンテナンスが容易:センサ入力コネクタ、制御出力コネクタ、電源/通信コネクタ。
・マルチ入力/マルチレンジ。
・ヒータ断線警報(CT入力)機能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):47,220円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):18,431円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):216円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):11,060円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):14,313円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,970円

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):7,537円~

オムロン
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
4.7通常価格(税別):26,265円~

ミスミ
温度調節コントローラー 自在・高電流対応タイプ
4.5通常価格(税別):101,800円