メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット)

通常単価(税別)
6,916円
税込単価
7,608円
通常出荷日:9日目

【特長】・パッキングは付属しておりません(衛生器具メーカー指定品をご使用ください)。・シーリングプレー...

詳細を確認

型番:

YHB-10C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YHB-10Cの仕様・寸法情報

適用管外径 1(mm)
75A
最高使用圧力(MPa)
0.35

商品情報

外形図

ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット) 外形図01

規格表

ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
YHB-10C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,916円
( 7,608円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキングは付属しておりません(衛生器具メーカー指定品をご使用ください)。
・シーリングプレート等の製作時には、外径寸法(D1)に数ミリの余裕を設けてください。
・メジ施工が必要となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット)の型番YHB-10Cのページです。 型番YHB-10Cに関する仕様情報を記載しております。
ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイプラ 継手 YHB-10C(サニタリベンド10°カット)
HI継手 バルブソケット 25
TS継手 インサート水栓ソケット 20
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
メーカー昭和電工建材東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格6,916円232円924円109円445円503円
通常出荷日9日目14日目4日目14日目1日目14日目
適用管外径 1(mm)75A3226608922
最高使用圧力(MPa)0.350.980.98無圧無圧0.98
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました