メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ケイプラ 継手 メジフリー DT(90°小曲がりY)

通常単価(税別)
2,886円~3,603円
税込単価
3,175円~3,963円
通常出荷日:9日目

【特長】・Zの許容差は±2mmとする。・91°10'の許容差は±30'とする。・Lは標準寸法を示す。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ケイプラ 継手 メジフリー DT(90°小曲がりY) 外形図01

規格表

ケイプラ 継手 メジフリー DT(90°小曲がりY) 規格表01

※は差し込み代が通常の受口より約4mm長くなる品種を示します。(後貼り受口)

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

最小発注数量
75A
1個
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886円
( 3,175円 )
9日目
3,603円
( 3,963円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zの許容差は±2mmとする。
・91°10'の許容差は±30'とする。
・Lは標準寸法を示す。
・※は差し込み代が通常の受口より約4mm長くなる品種を示します(後貼り受口)。
・呼び径150X75は受注生産品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイプラ 継手 メジフリー DT(90°小曲がりY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケイプラ 継手 メジフリー DT(90°小曲がりY)
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
VU継手90°エルボ 100
VU継手 90°エルボ 透明 100
メーカー昭和電工建材東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格2,886円-109円445円503円135円 -266円 -
通常出荷日9日目14日目1日目14日目1日目〜1日目〜
適用管外径 D(a)(mm)40A486018--
最高使用圧力(MPa)0.35無圧無圧0.98無圧無圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト