ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)

通常単価(税別)
638円
税込単価
702円
通常出荷日:4日目

キャビネット内側にガイドを掘り込むタイプのシャッターの部品。【特長】・スラットはわずかR20で納まり、...

詳細を確認

型番:

DIS-002-2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIS-002-2000の仕様・寸法情報

品名
掘込ガイド
仕様
-
材料
ポリプロピレン(PP)
仕上
素地
色
グレー
長さ(mm)
2000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12.7
注文コード
180-018-589
-
-

商品情報

製品仕様

DIS-002-2000

DIS-002-2000の外観

DIS-002-2000の外観

DIS-002-2000の寸法図(単位:mm)

DIS-002-2000の寸法図(単位:mm)

仕様

  • 掘込ガイド(2,000mm)
  • 材料:ポリプロピレン(PP)
  • 色:グレー

DIS-003-90

DIS-003-90の外観

DIS-003-90の外観

DIS-003-90の寸法図(単位:mm)

DIS-003-90の寸法図(単位:mm)

仕様

  • 90ガイド
  • 材料:ポリアセタール(POM)
  • 色:グレー

DIS-008-1200

DIS-008-1200の外観

DIS-008-1200の外観

DIS-008-1200の寸法図(単位:mm)

DIS-008-1200の寸法図(単位:mm)

仕様

  • エンドスラット小(1,200mm)
  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイトマット処理

DIS-009

DIS-009の外観

DIS-009の外観

DIS-009の寸法図(単位:mm)

DIS-009の寸法図(単位:mm)

仕様

  • エンドスライダー
  • 材料:ポリアセタール(POM)
  • 色:グレー

DIS-016

DIS-016の外観

DIS-016の外観

DIS-016の寸法図(単位:mm)

DIS-016の寸法図(単位:mm)

仕様

  • 掘込センターストッパー(横型仕様、両開きの場合に使用)
  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨
  • 横型仕様/両開き専用

注意・禁止事項

製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
DIS-002-2000

品名

仕様

材料

仕上

色

長さ

(mm)

幅

(mm)

厚さ

(mm)

注文コード

最小発注数量
掘込ガイド
-
ポリプロピレン(PP)
素地
グレー
2000
12
12.7
180-018-589
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638円
( 702円 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャビネット内側にガイドを掘り込むタイプのシャッターの部品。
【特長】
・スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現
・縦型仕様、横型仕様どちらにも使用可能
【用途】
・シャッターの部品として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)の型番DIS-002-2000のページです。 型番DIS-002-2000に関する仕様情報を記載しております。
デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインシャッター DIS-H(掘込タイプ)
シャッター棒
減速パーツ取り付け金具 40ACタイプ
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー
マシンシャッター用減速パーツ RSP-157K
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン
メーカースガツネ工業ハイロジックアイセルアイセルアイセル土牛
通常価格638円1,583円 -2,215円1,845円28,647円10,448円
通常出荷日4日目2日目〜9日目9日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました