メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分岐ボックス BNK-12-H

通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ACアダプターと専用LED照明を接続するための分岐ボックス。【特長】・注意:入力側にはACアダプターを...

詳細を確認

型番:

BNK-12-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BNK-12-Hの仕様・寸法情報

形状
関連部品
品名
分岐ボックス
仕様
接続口12ヶ
注文コード
220-017-900

商品情報

外形図

分岐ボックス BNK-12-H 外形図

製品仕様

型番仕様質量 g
BNK-12-H接続口は12ヶ30

部品リスト

No.部品名材料色
(1)本体ポリカーボネート(PC)ホワイト
(2)コード-
(3)DCジャックブラック
(4)収縮チューブ

使用例

接続方法

分岐ボックス BNK-12-H 接続方法図

注意・禁止事項

注意

  • 入力側には、ACアダプターを接続してください。
  • 出力側には、対応LED照明を接続してください。

型番リスト

表示件数
型番
BNK-12-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397円
( 1,537円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ACアダプターと専用LED照明を接続するための分岐ボックス。
【特長】
・注意:入力側にはACアダプターを接続してください。
・注意:出力側には対応LED照明を接続してください。
・接続口は12ヶ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐ボックス BNK-12-Hの型番BNK-12-Hのページです。 型番BNK-12-Hに関する仕様情報を記載しております。
分岐ボックス BNK-12-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ボックス BNK-12-H
小型スイッチ SL-SW1-WT
直流電源装置 CCPS12-350型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)
LED面発光照明
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格1,397円1,236円27,015円 -24,474円 -8,221円14,039円 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目1日目1日目在庫品1日目
形状関連部品関連部品スポットタイプバータイプ関連部品面発光タイプ
品名分岐ボックス小型スイッチ直流電源装置---
仕様接続口12ヶ--本体:アルミ合金/本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼/カバーガラス:強化ガラスクリア付属品:六角穴付ボルトM5x20(本品取付用・LEDタフライト取付用各4本)-
注文コード220-017-900220-019-567----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました