メカニカル部品技術窓口

確定しました

取付ブラケット_ZA-32/62CLM

通常単価(税別)
39,952円
税込単価
43,947円
通常出荷日:4日目

【特長】・スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにく...

詳細を確認

型番:

ZA-32/62CLM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZA-32/62CLMの仕様・寸法情報

種類
接続金具
本体材料
アルミニウム合金
受金/カバー材料
ステンレス鋼
用途
取付ブラケット
仕上
シルバーアルマイト処理/ヘアライン仕上
取付幅(mm)
57~88
注文コード
260-017-691
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

外形図

取付ブラケット_ZA-32/62CLM 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2) カバーサテン仕上
  • マグナロック M32-F型、またはM62-F型を内開き戸へ取り付ける際に使用します。
  • 取付幅を57~ 88mmの範囲で調整できます。
  • アルミニウム合金製カバー付です。

型番リスト

表示件数
型番
ZA-32/62CLM
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,952円
( 43,947円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ブラケット_ZA-32/62CLMの型番ZA-32/62CLMのページです。 型番ZA-32/62CLMに関する仕様情報を記載しております。
取付ブラケット_ZA-32/62CLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付ブラケット_ZA-32/62CLM
電気ゲートロック GL1M
タッチセンサーバー TSB-3CLM
両開き扉用マグナロック DM62-M
小型省電力電磁スナッチロックLE-53
電磁ロック LE-36
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格39,952円140,693円93,198円214,396円6,087円6,230円
通常出荷日4日目40日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類接続金具電気錠センサ・スイッチ電気錠電気錠電気錠
本体材料アルミニウム合金アルミニウム合金----
受金/カバー材料ステンレス鋼-----
用途取付ブラケット-----
仕上シルバーアルマイト処理/ヘアライン仕上塗装----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました