メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

LP-AF8

パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 外形図01

LP-DF8

パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 外形図02

LP-F8

パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 外形図03

製品仕様

LP-AF8

  • φ35(直径35mm)下穴取付
  • 必要工具・治具:CP-F08
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 製品仕様01

取付穴加工図

LP-DF8

  • φ25(直径25mm)下穴取付
  • 必要工具・治具:CT-20、CP-F08
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 製品仕様02

取付穴加工図

LP-F8

  • φ25(直径25mm)下穴取付
  • 必要工具・治具:CT-20、CP-F08
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ 製品仕様03

取付穴加工図

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

仕様

穴数

(個)

プラグ寸法

(mm)

高さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
φ35下穴取付/嵌合位置調整機能付き
3
42.9
12.3
非対応
1個
φ25下穴取付
-
30
14.8
対応
1個
φ25下穴取付
-
30
11.3
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
4日目
187円
( 206円 )
4日目
187円
( 206円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール(POM)のメスクリップ。
【特長】
・積層合板・MDF・パーティクルボード用。(LP-DF8、LP-F8)
・嵌合位置調整機能付き。(LP-AF8)
【用途】
・パネルマウンティングシステムのメスクリップとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ
パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ
パネルマウンティングシステム LPシリーズ オスクリップ
パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ
キャッチクリップ SCCA-40
キャッチクリップ SCCA-60
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格187円-175円 -187円226円 -669円931円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型特殊型特殊型特殊型平行型平行型
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他スチールスチール
材料ポリアセタールポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)-鋼鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト