メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

通常単価(税別)
175円~462円
税込単価
193円~508円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電動ドリルでクリップを取り付ける場合は、低いトルクでゆっくりと締め込み、必要以上に締め込まないでください。
    下穴取付タイプで強度を必要とする場合は、下穴にプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を塗ってからクリップを嵌め込んでください。
  • 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。
    硬い素材に取り付ける場合は、下穴の口周りにC1の面取加工をしてください。
    樹脂製のため、取り付けの際には無理に力を加えないようにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品特長詳細

型番リスト

表示件数

仕様

幅

(mm)

穴数

(個)

高さ

(mm)

外径

(mm)

全長

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
Φ35下穴取付
-
3
18
49.9
-
対応
1個
Φ16.8下穴取付
-
-
16.8
19.8
-
対応
1個
Φ16.8下穴取付
-
-
16.8
19.8
-
-
1個
面付(キャビネット側板・コーナー用)
19
4
19
-
38
対応
1個
面付
25
2
15.5
-
48
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
4日目
175円
( 193円 )
在庫品1日目当日出荷可能
184円
( 202円 )
4日目
235円
( 259円 )
4日目
235円
( 259円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率のアップにつながります
・通常の家具はもちろん、マリン関係、キャンピングカー、産業機器などのさまざまな用途に使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電動ドリルでクリップを取り付ける場合は、低いトルクでゆっくりと締め込み、必要以上に締め込まないでください。
    下穴取付タイプで強度を必要とする場合は、下穴にプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を塗ってからクリップを嵌め込んでください。
  • 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。
    硬い素材に取り付ける場合は、下穴の口周りにC1の面取加工をしてください。
    樹脂製のため、取り付けの際には無理に力を加えないようにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社開発の試作品に使用しました
3
満足度:3.0
自社で開発している試作品のアルミフレーム製架台の樹脂パネル取付に使用しました。通常は、ネジ止めですが、今回ワンタッチで取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ
パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ
パネルマウンティングシステム LPシリーズ オスクリップ
キャッチクリップ SCCA-40
キャッチクリップ SCCA-60
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格175円-187円 -226円 -187円669円931円
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
種類特殊型特殊型特殊型特殊型平行型平行型
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他スチールスチール
材料ポリアセタール(POM)ポリアセタール-ポリアセタール(POM)鋼鋼
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト