メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS

通常単価(税別)
7,290円
税込単価
8,019円
通常出荷日:4日目

【特長】・本品は従来の04-663WBSSを仕様変更したものです

型番:

04-4292SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04-4292SSの仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
75
穴数(個)
4
高さ(mm)
63.8
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

外形図

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS 外形図

製品仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:バレル研磨

使用例

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
04-4292SS
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,290円
( 8,019円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本品は従来の04-663WBSSを仕様変更したものです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SSの型番04-4292SSのページです。 型番04-4292SSに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 04-4292SS
ステンレス鋼製受座フック 01-613SS
SUS製受座フック_03-655SS
SUS製受座フック_03-613SS
SUS製受座フック_01-655SS
SUS製受座フック_02-655SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,290円474円785円567円744円783円
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック受座フック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7538.11615.94016
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました