メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 締結方式 | 締結構造 | 種類 | 締付ボルト数 | センタリング | 許容トルク | 許容スラスト荷重範囲 | 本体材質 | 表面処理 | 軸穴径 d | 外径 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL50X80B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 1770N・m | 73kN | S45C | なし | φ50 | φ80 |
| CL60X90B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 2470N・m | 83kN | S45C | なし | φ60 | φ90 |
| CL70X110B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 4600N・m | 132kN | S45C | なし | φ70 | φ110 |
| CL45X75B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 1620N・m | 73kN | S45C | なし | φ45 | φ75 |
| CL25X50B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 380N・m | 30kN | S45C | なし | φ25 | φ50 |
| CL38X63B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 880N・m | 46kN | S45C | なし | φ38 | φ63 |
| CL22X47B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 300N・m | 27kN | S45C | なし | φ22 | φ47 |
| CL28X55B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 470N・m | 33kN | S45C | なし | φ28 | φ55 |
| CL42X72B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 1360N・m | 73kN | S45C | なし | φ42 | φ72 |
| CL65X95B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 3040N・m | 93kN | S45C | なし | φ65 | φ95 |
| CL19X47B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 240N・m | 27kN | S45C | なし | φ19 | φ47 |
| CL55X85B | メカ式(くさび式) | ダブルコーン形 | ストレート | 複数本 | なし | 2270N・m | 83kN | S45C | なし | φ55 | φ85 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CAPT社は国内外で高品質で安価なキーレスブッシング、スプロケットを展開しています。中国のみならず日本メーカーの採用も増えています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,220円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):3,050円~

ツバキE&M
パワーロック ASシリーズ
4通常価格(税別):6,644円~

ミスミ
メカロック 高トルク伝達タイプ
4.3通常価格(税別):6,730円~