17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角座金50P 4979874058232

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角座金50P

販売終了

型番

4979874058232

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
四角座金
ねじの呼び(M)
12
厚さ t(mm)
4.5
種類 ばね座金
標準
品名
Z カクザガネ50P
サイズ
M12X4.5
JANコード
4979874058232
入数
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト