ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプリングワッシャー付角座金【5個入り】

スプリングワッシャー付角座金 4979874007957
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円
通常出荷日:4日目

乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。

型番:

4979874007957
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

4979874007957の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
40
厚さ t(mm)
4.5
品名
SWツキカクザガネ
JANコード
4979874007957
入数
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874007957
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532円
( 585円 )
4日目

詳細情報

基本情報

乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングワッシャー付角座金の型番4979874007957のページです。 型番4979874007957に関する仕様情報を記載しております。
スプリングワッシャー付角座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングワッシャー付角座金
スプリングワッシャー付丸座金
角座金50P
歯付座金 (内歯形)
シム&スペーサー テーパー角座金
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじSUNCO岩田製作所SUNCO
通常価格532円532円1,981円290円 -939円171円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目5日目在庫品1日目
内径 d(mm)4045-2.71418
厚さ t(mm)4.54.54.50.32/61
品名SWツキカクザガネSWツキマルザガネZ カクザガネ50P---
JANコード497987400795749798740078894979874058232---
入数5550---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました