メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

Uボルトプレート

通常単価(税別)
124円~212円
税込単価
136円~233円
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・材質は鉄でユニクロめっき。【用途】・Uボルトの取付け補助として使用。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

U字金具 材質

表面処理

適合管呼び径

サイズ

JANコード

最小発注数量
関連部品
スチール
ユニクロめっき
15A
3/8X1/2
4979874018328
10個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
25A
3/8X1
4979874018342
10個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
32A
3/8X1 1/4
4979874018359
1個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
40A
3/8X1 1/2
4979874018366
1個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
50A
3/8X2
4979874018373
10個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
65A
3/8X2 1/2
4979874018380
10個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
80A
3/8X3
4979874018397
10個
関連部品
スチール
ユニクロめっき
90A
3/8X3 1/2
4979874018403
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124円
( 136円 )
6日目
144円
( 158円 )
6日目
160円
( 176円 )
在庫品1日目当日出荷可能
160円
( 176円 )
在庫品1日目当日出荷可能
158円
( 174円 )
6日目
200円
( 220円 )
6日目
206円
( 227円 )
6日目
212円
( 233円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄でユニクロめっき。
【用途】
・Uボルトの取付け補助として使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルトプレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボルト接合締め付け時のプレートとして
5
満足度:5.0
 Uボルトと木材の接合時のプレートとして使用しました。厚みもそこそこあってしっかりしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルトプレート
Uボルト ドブ
ステンUボルトプレート
Uボルトアングル
足長Uボルト
ステン足長Uボルト
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格124円-273円 -177円 -316円 -92円 -280円 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)M(メートルねじ並目)M(メートルねじ並目)
ねじの呼びW3/8W3/8-W3/8--
入数111111
形状プレートUボルト ドブプレート-アシナガUボルトアシナガUボルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト