メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合管呼び径

  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Uボルト ドブ

通常単価(税別)
273円~321円
税込単価
300円~353円
通常出荷日:6日目

1個から購入可能です。【特長】・材質は鉄で、溶融亜鉛めっき。【用途】・配管を構造物に固定するときに使用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管呼び径

サイズ

JANコード

最小発注数量
50A
3/8X2
4979874016393
5個
32A
3/8X1 1/4
4979874018274
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321円
( 353円 )
6日目
273円
( 300円 )
6日目

詳細情報

基本情報

1個から購入可能です。
【特長】
・材質は鉄で、溶融亜鉛めっき。
【用途】
・配管を構造物に固定するときに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト ドブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト ドブ
Uボルトプレート
Uボルトアングル
足長Uボルト
ステンUボルトプレート
ステン足長Uボルト
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格273円-124円 -316円 -92円 -177円 -280円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
種類U字金具-関連部品U字金具関連部品-
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)M(メートルねじ並目)W(ウィットねじ)M(メートルねじ並目)
ねじの呼びW3/8W3/8W3/8---
U字金具 材質スチール-スチールスチールステンレスステンレス
表面処理溶融亜鉛めっき-ユニクロめっきユニクロメッキ-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト