メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンシートテクス【40個入り】

型番:

4979874010148
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874010148の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4.5
長さL(mm)
13
詳細形状
バインド
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] SUS410
基本形状
その他ねじ
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
止め穴付
品名
STシートテクス
JANコード
4979874010148
入り数(ヶ)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874010148
最小発注数量
5パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904円
( 994円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下テーパーにより頭飛びを防止。
・打ち込み速度が速く、うすい鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができます。
・材質はステンレス(SUS410)で錆びにくい。
・ドライバー2番。
【用途】
・適応板厚合計、0.4~1.2mmまでの薄鉄板の軽鉄施工。
・薄板どうしの取付けに最適です。内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンシートテクスの型番4979874010148のページです。 型番4979874010148に関する仕様情報を記載しております。
ステンシートテクスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンシートテクス
ミニジャックポイント ナベ 薄板用
六角座付ドリルねじ(ピアス)
鉄 ホーロー用ピアスPAN
フラッシュポイント薄平(荒目)
ピアスゴールド
メーカー八幡ねじ大里八幡ねじSUNCOフジテック九飛勢螺
通常価格904円3,904円3,988円7,310円5,940円20,232円
通常出荷日6日目5日目6日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4.545445
長さL(mm)131325161332
詳細形状バインドなべ標準なべ標準標準
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴なし
材質SUS410スチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました