ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 適用パイプ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

二重ソケット【2個入り】

通常単価(税別)
859円~980円
税込単価
945円~1,078円
通常出荷日:4日目

材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキです。クローゼット内などのハンガーパイプ受けです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

二重ソケット【2個入り】 外形図

規格表

単位:mm
型番サイズABC
49798740806391919.22218
49798740806462525.22821
49798740806533232.23527

※寸法には多少の公差がございます。

使用例

二重ソケット【2個入り】 使用例

型番リスト

表示件数

JANコード

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
4979874080639
19.2
5パック

2個入り

4979874080646
25.2
5パック

2個入り

4979874080653
32.2
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859円
( 945円 )
4日目
934円
( 1,027円 )
4日目
980円
( 1,078円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質は亜鉛ダイカストで、クロームメッキです。クローゼット内などのハンガーパイプ受けです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重ソケット
ステンレスソケット
ソケットP型
ソケット45度
室内部材 U字ソケット
パイプ キャップ(引っ掛かり防止用)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格859円-609円 -1,193円 -746円 -767円 -518円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
入数221111
注文単位(ヶ)5444510
材質亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト